AVENTICS™ Distributeur 5/3, Série XV05 R573A2B60MA00F1

Référence:

AVENTICS-R573A2B60MA00F1

99,12 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER

Spécifications

CommandeCommande électrique
Type de construction du distributeurDistributeur à tiroir chevauchement positif
Principe de commutation5/3, centre fermé
Commande manuelleSans crantage
Type de raccordement d’air compriméRaccord latéral
Débit nominal Qn1200 l/min
Pression de service min.-0.95 bar
Pression de service maxi8 bar
Indice de protection avec raccordIP65
Tension de service des équipements24 V CC
Tolérance de tension CC-10 % / +10 %
PiloteExterne
LED d’affichage du statutJaune
Puissance absorbée CC0.55 W
Durée de mise en circuit1
CertificatsUR (Underwriters Laboratories)
Matériau boîtiersPolyamide, renforcé par fibres de verre
Poids0.098 kg
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.50 °C