AVENTICS™ Distributeur 2x3/2, Série XV05 R573A2BA1MACCF1

Référence:

AVENTICS-R573A2BA1MACCF1

99,60 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques

Spécifications

CommandeCommande électrique
RemarqueRaccord supérieur
Type de construction du distributeurDistributeur à tiroir chevauchement positif
Principe de commutation2x 3/2 NO/NO, avec rappel par ressort
Commande manuelleSans crantage
Type de raccordement d’air compriméRaccord supérieur
Débit nominal Qn1200 l/min
Pression de service min.-0.95 bar
Pression de service maxi8 bar
Indice de protection avec raccordIP65
Tension de service des équipements24 V CC
Tolérance de tension CC-10 % / +10 %
PiloteExterne
LED d’affichage du statutJaune
Puissance absorbée CC0.55 W
Durée de mise en circuit1
CertificatsUR (Underwriters Laboratories)
Matériau boîtiersPolyamide, renforcé par fibres de verre
Poids0.103 kg
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.50 °C