AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série XV05 R573A2CN0MA00F1

Référence:

AVENTICS-R573A2CN0MA00F1

Visualisez les caractéristiques

Spécifications

CommandeCommande électrique
Type de construction du distributeurDistributeur à tiroir chevauchement positif
Principe de commutation5/2, avec rappel pneumatique
Commande manuelleà crantage
Type de raccordement d’air compriméRaccord latéral
Débit nominal Qn1200 l/min
Pression de service min.-0.95 bar
Pression de service maxi8 bar
Indice de protection avec raccordIP65
Tension de service des équipements24 V CC
Tolérance de tension CC-10 % / +10 %
PiloteExterne
LED d’affichage du statutJaune
Puissance absorbée CC0.55 W
Durée de mise en circuit1
CertificatsUR (Underwriters Laboratories)
Matériau boîtiersPolyamide, renforcé par fibres de verre
Poids0.097 kg
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.50 °C