AVENTICS™ Vérins de guidage, Série SH SH05601BB13CS4

Référence:

AVENTICS-SH05601BB13CS4

485,75 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
SH-056-01-BB-1-3-C-S-7

Spécifications

Ø du piston9/16"
Course1"
Type de palierRoulement à billes linéaire
Type de fixationFixation standard
Piston magnétiquePiston avec aimant
Interrogation de positionavec interrogation de position
Type de fixationModèle standard
Type de contactReed
Position de serrage du capteurrétracté/sorti
Amortissementpas d'amortissement
Poids 0 inch course1.07 lbs
Poids 1 inch course0.08 lbs
Matériau boîtiersAluminium (battu et anodisé)
Matériau jointsBuna-N
Matériau plaque frontaleAluminium (anodisé et à revêtement dur)
Matériau Tiges de guidageAcier fritté
Matériau palierBronze fritté
Matériau tige de pistonAcier fritté