AVENTICS™ Vérins de guidage, Série SH SH10602LB1ZCS4

Référence:

AVENTICS-SH10602LB1ZCS4

981,19 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
SH-106-02-LB-1-Z-C-S-4

Spécifications

Ø du piston1-1/16"
Course2"
Type de palierRoulement à billes linéaire
Type de fixationFixation standard
Piston magnétiquePiston avec aimant
Interrogation de positionavec interrogation de position
Type de fixationDéconnexion rapide
Type de contactPNP
Position de serrage du capteurrétracté/sorti
Amortissementpas d'amortissement
Poids 0 inch course4.04 lbs
Poids 1 inch course0.22 lbs
Matériau boîtiersAluminium (battu et anodisé)
Matériau jointsBuna-N
Matériau plaque frontaleAluminium (anodisé et à revêtement dur)
Matériau Tiges de guidageAcier fritté
Matériau tige de pistonAcier fritté