AVENTICS™ Vérins de guidage, Série SH SH15018LB16DS4

Référence:

AVENTICS-SH15018LB16DS4

1 022,18 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
SH-150-18-LB-1-6-D-S-4

Spécifications

Ø du piston1-1/2"
Course18"
Type de palierRoulement à billes linéaire
Type de fixationFixation standard
Piston magnétiquePiston sans aimant
Interrogation de positionsans interrogation de position
Type de contactsans interrogation de position
Amortissementpas d'amortissement
Poids 0 inch course6.36 lbs
Poids 1 inch course0.34 lbs
Matériau boîtiersAluminium (battu et anodisé)
Matériau jointsBuna-N
Matériau plaque frontaleAluminium (anodisé et à revêtement dur)
Matériau Tiges de guidageAcier fritté
Matériau tige de pistonAcier fritté