AVENTICS™ Vérins de guidage, Série SH SH20008LB36DS4

Référence:

AVENTICS-SH20008LB36DS4

1 410,92 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
SH-200-08-LB-3-6-D-S-4

Spécifications

Ø du piston2"
Course8"
Type de palierRoulement à billes linéaire
Type de fixationFixation standard
Piston magnétiquePiston sans aimant
Interrogation de positionsans interrogation de position
Type de contactsans interrogation de position
Amortissementpas d'amortissement
Poids 0 inch course12.94 lbs
Poids 1 inch course0.6 lbs
Matériau boîtiersAluminium (battu et anodisé)
Matériau jointsBuna-N
Matériau plaque frontaleAluminium (anodisé et à revêtement dur)
Matériau Tiges de guidageAcier fritté
Matériau tige de pistonAcier fritté