AVENTICS™ Vérins de guidage, Série SH SH30006LB16DS4

Référence:

AVENTICS-SH30006LB16DS4

3 470,49 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
SH-300-06-LB-1-6-D-S-4

Spécifications

Ø du piston3"
Course6"
Type de palierRoulement à billes linéaire
Type de fixationFixation standard
Piston magnétiquePiston sans aimant
Interrogation de positionsans interrogation de position
Type de contactsans interrogation de position
Amortissementpas d'amortissement
Poids 0 inch course30.12 lbs
Poids 1 inch course1.75 lbs
Matériau boîtiersAluminium (battu et anodisé)
Matériau jointsBuna-N
Matériau plaque frontaleAluminium (anodisé et à revêtement dur)
Matériau Tiges de guidageAcier fritté
Matériau tige de pistonAcier fritté