AVENTICS™ Pressure regulator, Series 645 T645ATS200A00H0

Référence:

AVENTICS-T645ATS200A00H0

T-645-ATS-2-0-0-A00-H-0

Spécifications

FonctionDébit élevé, monté sur une embase
ComposantsRégulateur de pression
Possibilités de réglageVis de réglage
ManomètreSans manomètre
Position de montageIndifférent
OrificeEmbase
Débit nominal Qn1133 l/min
Plage de réglage de la pression min.0.5 bar
Plage de réglage de la pression max.10 bar
Pression de service min.1 bar
Pression de service maxi16 bar
Température ambiante min.-40 °C
Température ambiante max.70 °C
VersionRégulateur sans manomètre
FluideAir comprimé
Température min. du fluide-40 °C
Température max. du fluide70 °C
Poids0.385 kg
Matériau boîtiersAluminium, Laiton, Polyamide
Matériau jointsCaoutchouc nitrile (NBR)