Îlots de distribution AVENTICS™ série TC08

Voir le catalogue
L’îlot de distribution AVENTICS série TC08 constitue le choix idéal pour les applications nécessitant des distributeurs légers à haut débit dans un espace réduit. Avec des distributeurs à commande pneumatique ou électrique, l’îlot de distribution peut être étendu de manière modulaire jusqu’à 12 distributeurs. Il est possible de changer les distributeurs sans démonter le bloc de distributeurs.

Caractéristiques

  • Qn = 600 l/min .. 800 l/min
  • Distributeurs à tiroir 2x3/2, 5/2, 5/3 avec boîtier en polyamide
  • Raccordement pneumatique G1/8, NPTF 1/8-27
  • Pression de service min./max. -0,9/10 bar
  • Tension 12 V CC, 24 V CC, 24 V CA, 110 V CA, 230 V CA
  • Raccordement électrique ISO forme C, M8 à 3 pôles ; M8 à 4 pôles