Détendeur à clapet libre TESCOM™ série 10-X
Spécifications
| Classe de pression | <strong>Pression amont maximale :</strong> 10,3 bar<br><strong>Pression aval maximale :</strong> 0,21-2,1, 0,21-4,1 bar |
| Matériau | <strong>Corps :</strong> acier inoxydable 316L ou acier inoxydable 316L VAR<br><strong>Membrane :</strong> HASTELLOY®<br><strong>Siège :</strong> PCTFE ou PTFE<br><strong>Tige de la vanne :</strong> HASTELLOY®<br><strong>Ressort :</strong> acier inoxydable 316 ou Inconel®<br><strong>Autres composants :</strong> acier inoxydable 316L ou acier inoxydable 316L VAR |
| Température de service | -40 °C à 60 °C |
| Raccordements | <strong>Raccords soudés :</strong> 1/4" VCR® ou tronçons de tube<br><strong>Montage en surface :</strong> empreinte de 1,125" ou 1,50" |
| Capacité de débit | <strong>Standard :</strong> Cv = 0,06<br><strong>Débit élevé :</strong> Cv = 0,1 |
| Poids | VCR®, IGS : 0,3 kg / 0,60 lb |
| Informations supplémentaires | Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau commercial local. |