Vanne d’isolement série TESCOM™ 30

Les vannes d’isolement série 30 sont des applications à haute pression et à débit élevé jusqu’ à 690 bar et présente un Cv = 0,28-20,0. La série 30 comporte un débit bidirectionnel à globe et à angle, un siège souple et une butée métallique intégrée. Idéal pour une utilisation dans les panneaux de pression de soutien au sol, les panneaux de pression d’instruments et les manifolds. Convient aux laboratoires de recherche et développement et aux systèmes d’échantillonnage pour l’analyse des gaz.

Spécifications

Pression maximale de service414, 690 bar
Matériau du corpsAcier inoxydable 316
Matériau du siège30-1100 et 30-1300 : Nylatron<br>30-1200 et 30-1400 : CTFE<br>
Joints toriquesBuna-N
Bagues d’appui30-1100 : CTFE<br>30-1200 : Téflon® renforcé par graphite à 15 %<br>30-1300 et 30-1400 : Teflon®
Autres piècesAcier inoxydable 316, acier inoxydable 17-4
Température ambiante de service et du fluide-40 °C à 74 °C
Diamètre et type d’orifice1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/2"<br>BSP, pression moyenne (disponible sur 30-1100 uniquement)<br>SAE, NPTF (non disponible sur 30-1400)<br>MS33649
Capacité de débit30-11X1 : Cv = 0,28 <br>30-11X0 : Cv = 0,49<br>30-1301 : Cv = 1,57<br>30-1300 : Cv = 2,30<br>30-1201 : Cv = 8,00<br>30-1200 : Cv = 10,00<br>30-1400 : Cv = 20,00<br>
Poids30-11X1 : 0,5 kg<br>30-11X0 : 0,3 kg<br>30-1301 : 2 kg<br>30-1300 : 1 kg<br>30-1201 : 4 kg<br>30-1200 : 3 kg<br>30-1400 : 4 kg<br>
Informations supplémentairesPour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local.