Anneaux de rinçage/purge série BR AGI™
Spécifications
| Matériaux | CS, 316 SS, Duplex, autres matériaux exotiques |
| Sièges | Métal, mou |
| Raccordements entrée/sortie | Brides ANSI de 1/2 po à 6 po |
| Raccordements des vannes de purge/de rinçage | FNPT ou FSW |
| Pression (max.) | 414 bar |
| Température (min./max.) | (-313 °F à 1 000 °F)<br>(-192 °C à 538 °C)<br><br>*Voir les tableaux des classes de pression et de température du catalogue des séries |