Détendeur à un étage TESCOM™ Wegamed (Obsolète)

À COMPTER DU 31/03/21, CE PRODUIT N’EST PLUS DISPONIBLE.

Détendeur de pression à cylindre préréglé à un étage WegaMed conforme à la norme DIN EN ISO 10524-1, pour la réduction des gaz médicaux sous pression. Marquage CE conforme à la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux.

Spécifications

Pression amont maximaleAir, O2 : 11 à 200 bar<br>N2O, CO2 : 11 à 60 bar
Pression avalAir : 73 psig / 5 bar à un débit nominal de 80 l/min<br>O2 : 73 psig / 5 bar à un débit nominal de 76 l/min<br>N2O : 73 psig / 5 bar à un débit nominal de 65 l/min<br>CO2 : 73 psig / 5 bar à un débit nominal 65 l/min<br>Xe : 73 psig / 5 bar à un débit nominal de 37 l/min
Produit fluideMédical O2, Air, N2O, CO2, Xe
DéverseurPression d'ouverture : 116 psi / 8 bar<br>Débit minimum : 220 l/min (air)
Plage de températureFonctionnement : -4 °F à 140 °F / -20 °C à 60 °C <br>Stockage : -40 °F à 158 °F / -40 °C à 70 °C
Poidsenviron 2,65 lb / 1,2 kg (selon le raccordement d'entrée)
Informations supplémentairesPour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local.