Regolatori monofase TESCOM™ PH 1600
Contact Customer or Technical Support
La pressione necessaria con i regolatori e le valvole giusti
Applicazioni industriali in primo piano
Petrolio e gas
Biotecnologie
Produzione di combustibile a idrogeno
Semiconduttori
Prodotti TESCOM
Prodotti in evidenza
Valvole da laboratorio TESCOM™ Serie VAVG
Valvola ad azionamento pneumatico a 3 vie TESCOM™ VT
La versione con arresto a 3 vie e 2 posizioni è ideale per l'uso nei test dei cicli di pressione dei componenti, per le valvole di selezione di due sorgenti, per le applicazioni di riempimento e scarico (ad es. riempimento di bombole di airbag, riempimento di molle a gas) e per l'arresto di emergenza. Adatta ad applicazioni pneumatiche ed idrauliche.
La versione proporzionale a 3 vie controlla con precisione la miscela o la concentrazione di fluidi ad alta pressione nelle stazioni di rifornimento di idrogeno o in altre applicazioni industriali di miscelazione o deviazione.
Regolatore dell'idrogeno integrato TESCOM™ Serie HV-7000
Attuatore elettropneumatico TESCOM™ Serie ER5000
Risorse
Catalogo prodotti TESCOM
Trova un distributore
Overview prodotti
Gli ingegneri Emerson sono esperti di automazione di fabbrica che aiutano i nostri clienti a risolvere le sfide più difficili e a raggiungere gli obiettivi più ambiziosi applicando soluzioni complete e innovative Floor to Cloud. Puoi ottenere il massimo valore combinando le nostre soluzioni hardware e software: possiamo trasferire i dati dai nostri sensori e dispositivi a un cloud on-premise o off-premise, in cui vengono fornite informazioni preziose sulle prestazioni delle macchine e dei processi per migliorare direttamente la produttività, la sostenibilità e la sicurezza. Insieme, possiamo rendere le tue attività a prova di futuro, risolvendo oggi le tue sfide più difficili in termini di automazione.