Pressure Regulators

Sezione Regolatore di pressione

Che cosa sono i regolatori di pressione?

I regolatori di pressione sono valvole che funzionano a monte delle apparecchiature e controllano la pressione dei fluidi per garantire un funzionamento sicuro ed efficiente. Emerson offre un'ampia gamma di regolatori altamente configurabili che forniscono una contropressione a valle precisa o un controllo a monte di pressione e portata in ambienti molto sensibili, in cui la portata e la sicurezza costanti sono fondamentali. Dalla produzione di gas e petrolio alle celle a combustibile di idrogeno, la nostra tecnologia è essenziale per il funzionamento sicuro e costante del sistema.

Visualizza il catalogo

Sample Image

Scarica ora

Sample Image

Prodotti per regolatori di pressione

Regolatori di contropressione

Regolatori ad alta portata per un controllo preciso del processo in servizio idraulico o pneumatico, con opzioni di funzionamento remoto.

Regolatori di idrogeno

Regolatori di pressione progettati per gestire le fluttuazioni delle richieste sul campo e le esigenze di pressione delle applicazioni a idrogeno.

Regolatori riduttori di pressione

Riduttori di pressione ad alta pressione e alta portata che funzionano con sorgente di alimentazione a elevato valore in psi in una vasta gamma di applicazioni.

Regolatori ad alta purezza

Regolatori per l'uso con portate di gas speciali, infiammabili e industriali con struttura compatta e alta capacità di portata.

SELEZIONA UNA CATEGORIA

SELEZIONA UNA CATEGORIA

    0 Articoli

    Ordina per:

    Raccomandato
    Raccomandato
    SKU prodotto (A-Z)
    SKU prodotto (Z-A)
    Nome prodotto (A-Z)
    Nome prodotto (Z-A)