Valves

Sezione Valvole

Che cosa sono le valvole?

Le valvole sono gli elementi tecnologici fondamentali per il controllo dei fluidi in ambienti automatizzati. Aiutano a regolare il controllo della portata e la pressione e forniscono anche funzionalità di chiusura essenziali in applicazioni potenzialmente pericolose. Emerson è un leader globale nella tecnologia di produzione delle valvole. Offriamo un'ampia gamma di elettrovalvole, valvole pneumatiche e miniaturizzate per fornire il controllo direzionale e proporzionale necessario per operare in modo sicuro, efficiente e competitivo.

Guarda il webinar

Sample Image

Prodotti per valvole

Elettrovalvole

Scopri la nostra gamma completa di valvole per applicazioni generiche e applicazioni altamente specializzate.

Valvole proporzionali

Le valvole proporzionali controllano la portata di fluidi neutri e sono comunemente usate in molte applicazioni industriali e medicali. 

Valvole pneumatiche

Valvole e sistemi valvole per il controllo direzionale, di portata e di pressione nelle applicazioni a comando pneumatico più esigenti.

Valvole di arresto per combustibili

Garantisci pressione dei fuel train, controllo della portata e funzioni di spegnimento sempre affidabili.

Valvole a sede

Valvole a sede motorizzate e azionate a pressione, progettate per lunga durata in applicazioni industriali difficili o sottoposte a sterilizzazione.

Valvole di strumentazione

Garantisci la sicurezza e la produttività della tua strumentazione con manifold, valvole di isolamento, valvole di blocco e di sfiato.

Depolverazione

Valvole per il controllo dei costi dell'aria compressa, l'ottimizzazione dell'efficienza di pulizia e la maggiore durata del filtro di depolverazione

Valvole a pinza

Tecnologia pneumatica a elettrovalvole per supportare le applicazioni tecnologiche per prodotti monouso e le condizioni igieniche più esigenti.

Valvole per alta pressione

Valvole pilotate e a comando manuale con struttura robusta e con i più elevati valori di pressione nominali per applicazioni industriali.

Risorse

Configuratori

Configuratori di prodotto per valvole pneumatiche, proporzionali ed elettrovalvole

Calcolatori

Strumenti di calcolo per portata e conversioni

Trova un distributore

Trova il distributore autorizzato più vicino

SELEZIONA UNA CATEGORIA

SELEZIONA UNA CATEGORIA

    0 Articoli

    Ordina per:

    Raccomandato
    Raccomandato
    SKU prodotto (A-Z)
    SKU prodotto (Z-A)
    Nome prodotto (A-Z)
    Nome prodotto (Z-A)