Cos'è la produzione di elettronica?

Semiconduttori, batterie agli ioni di litio e altri componenti dell'elettronica sono essenziali per computer, telefoni cellulari, gruppi automobilistici e molte altre applicazioni. La produzione di questi blocchi di costruzione è costosa e ad alta intensità di risorse. Emerson offre soluzioni che rendono la produzione di elettronica altamente affidabile, a efficienza energetica e sicura da operare, aumentando la produttività e mantenendo la vostra competitività in un mercato globale difficile.

VISUALIZZA DEPLIANT

Sample Image

GUARDA IL WEBINAR

Sample Image

Fabbricazione e produzione di semiconduttori

I produttori di semiconduttori stanno premendo per aumentare i rendimenti garantendo al contempo la sicurezza dei lavoratori in presenza di gas corrosivi e infiammabili. Il controllo preciso dei fluidi e un'affidabile regolazione della pressione sono essenziali per l'erogazione del gas durante il processo di fabbricazione. Con un ampio portafoglio di prodotti e funzionalità, Emerson offre il livello di controllo del processo e informazioni approfondite sulle macchine che possono mantenere i vostri macchinari ai massimi livelli di efficienza e capacità di produttività.

IIoT e trasformazione digitale

Ulteriori informazioni su come Emerson può aiutarvi ad ottenere visibilità su ogni macchina e processo e a ridurre i tempi di inattività, il consumo energetico e le inefficienze a ogni fase di produzione.

Supporti per la produzione di elettronica

Immagine
La saldatrice a ultrasuoni Branson GMX-20DP offre prestazioni precise per la produzione di celle a batteria per EV/ESS.
Immagine
Come la produzione di semiconduttori può diventare sostenibile e più intelligente.
Immagine
Migliorate la resa e la qualità dei semiconduttori con la tecnologia di regolazione della pressione.