Controllo di fluidi e pneumatica per la lavorazione e il confezionamento caseari

La regolamentazione, la sostenibilità delle risorse e l'evoluzione delle richieste del mercato pongono molte sfide per i produttori caseari. Le soluzioni Emerson aiutano a mantenere le zone di produzione alimentare efficienti e prive di contaminazioni, a contenere i costi per le utenze e a mantenere aggiornati gli impianti di confezionamento. I nostri prodotti offrono la modularità e la gamma di omologazioni necessarie per OEM e utenti finali per mantenere la produttività, senza mai compromettere la sicurezza dei lavoratori e dei consumatori.

Visualizza la brochure

Sample Image

Applicazioni in impianti di produzione casearia


Panoramica

Il fattore dei prodotti Emerson in ogni applicazione del settore caseario, dalla lavorazione al confezionamento. Il nostro controllo dei fluidi e la nostra pneumatica garantiscono che il pilotaggio delle valvole, il controllo di acqua, aria, gas, elettricità e vapore (WAGES) soddisfino gli standard di sicurezza e affidabilità degli alimenti dei clienti.

Prodotti correlati

Cilindri tondi in acciaio inossidabile AVENTICS™ Serie CSL-RD (ISO 6432)

I cilindri AVENTICS Serie CSL-RD (ISO 6432) sono cilindri rotondi in acciaio inossidabile disponibili in tre diverse configurazioni: standard, sanitario e mini. La serie CSL-RD (ISO 6432) è caratterizzata da un profilo liscio e da una ridotta ruvidità della superficie in acciaio inossidabile, il grasso NSF-H1 e le guarnizioni conformi alle disposizioni della FDA degli Stati Uniti sono adatti al contatto con gli alimenti. Inoltre, i cilindri sono certificati ai sensi della normativa (CE) N. 1935/2004.

VISUALIZZA DETTAGLI
Controllore per valvole TopWorx™ Serie DX Modello DXP

I controllori della serie TopWorx™ Serie DX sono certificati per l'uso in ogni area del mondo.<br>I controllori discreti per valvole Serie D possono resistere praticamente in qualsiasi condizione dell'impianto. La resistenza alla corrosione e la struttura pensata per gli impieghi più gravosi garantiscono prestazioni eccellenti nelle applicazioni più impegnative. Questi controllori sono certificati IECEx, ATEX e UL in un unico modello, rendendo più semplice per i clienti globali standardizzare le operazioni nelle rispettive strutture. I controllori serie D sono inoltre certificati NEPSI, KOSHA, InMetro, PESO ed EAC. <br>Progettata con l'integrazione della nostra tecnologia dei sensori degli interruttori GO, la nostra linea Serie D offre le migliori funzionalità del settore. Gli interruttori TopWorx GO Switch sono ermeticamente sigillati per garantire prestazioni migliori rispetto a tutti gli altri sensori di posizione in condizioni di caldo, freddo, bagnato, sporco, intemperie, corrosività e rischi di esplosione. L'esclusivo design della camma consente la configurazione rapida e precisa delle posizioni del GO Switch riducendo al minimo la banda morta e l'isteresi.

VISUALIZZA DETTAGLI
ASCO™ 290 Valvola a sede inclinata

La serie ASCO 290 è costituita da valvole a comando a pressione, ad azionamento diretto, con pistone a corpo inclinato, realizzate per applicazioni esigenti. Il design al corpo diritto è disponibile in bronzo o acciaio inossidabile La valvola è idonea per applicazioni generiche (aria, gas inerti, acqua, olio e liquidi con sospensioni solide leggere), oltre a vapore, acqua calda e fluidi ausiliari nel settore alimentare. Molte funzioni opzionali disponibili comprendono un indicatore di posizione ottico/elettrico o un limitatore di corsa.

VISUALIZZA DETTAGLI
Sistemi di valvole AVENTICS™ Serie CL03

La serie CL03 di AVENTICS rappresenta il sistema di valvole ideale per soluzioni pneumatiche nel settore alimentare: design igienico, massima flessibilità di configurazione, estensione del modulo possibile in qualsiasi momento e protezione dall’acqua ai massimi livelli. Il materiale sintetico è resistente agli agenti detergenti e agli agenti chimici aggressivi e consente applicazioni in aree umide, anche in condizioni difficili. Il sistema di valvole offre flessibilità eccezionale con la possibilità di generare fino a 32 diversi livelli di pressione in un unico sistema.

VISUALIZZA DETTAGLI

Sicurezza delle macchine

Le nostre conoscenze aiutano gli utenti finali a mantenere efficiente la sicurezza dei processi, riducendo al contempo i rischi per i dipendenti.

Media e case study

Immagine
I componenti pneumatici hanno aiutato un'azienda di confezionamento del latte a creare un'applicazione di riempimento asettica conforme alla normativa.
Immagine
Una custodia integrata ha fornito a un OEM caseario una soluzione pronta all'uso.
Immagine
La personalizzazione pneumatica aiuta un produttore di formaggi a modernizzare la produzione.