Automatizzazione dei processi di confezionamento alimentare

Per essere al passo con la variazione di volume e contenitori nel confezionamento alimentare è necessario disporre di soluzioni in grado di migliorare le prestazioni delle macchine e di soddisfare le richieste del mercato in rapida evoluzione. Forniamo componenti progettati con precisione e soluzioni personalizzate che aumentano la produttività e garantiscono che le applicazioni di confezionamento, pallettizzazione e riempimento di bottiglie funzionino in modo efficiente e sicuro. Con Emerson, trova le informazioni su prodotti, controllo dell'alimentazione e dati necessarie per mantenere la competitività e la redditività.

Leggi di più

Sample Image

Leggi di più

Sample Image

Soluzioni di confezionamento


Imballatori

Le soluzioni e i moduli di comunicazione Emerson, esclusivi e collaudati in modo estensivo, migliorano il monitoraggio delle condizioni delle macchine, le funzioni di sicurezza e l'efficienza energetica, riducendo al contempo l'ingombro di prodotti e applicazioni e ottimizzando le prestazioni degli imballatori.

Prodotti correlati

Sensori di portata AVENTICS™ AF2

La Serie AF2 di AVENTICS è costituita da sensori di flusso che monitorano il consumo d'aria nei sistemi pneumatici, consentendo un rapido intervento in caso di perdite. La serie AF2 aiuta a ottimizzare il consumo di energia, evitando tempi di inattività della macchina e tagliando i costi.

VISUALIZZA DETTAGLI
Valvole di controllo direzionale AVENTICS™ Serie 502

AVENTICS Serie 502 è una linea di valvole di automazione generiche progettate per le applicazioni di pilotaggio e controllo direzionale che richiedono portate superiori, un consumo energetico inferiore e installazione, configurazione e modifica in loco eccezionalmente semplici. La Serie 502 è modulare e compatta (18 mm) ed è idonea per applicazioni nel settore automotive e pneumatici, food & beverage, farmaceutico e di macchinari di packaging. La valvola ha la flessibilità di soddisfare lo standard ISO 15407-2 mantenendo le sue caratteristiche a portata elevata. Inoltre, nessun'altra valvola in questa classe offre una gamma così ampia di accessori per la regolazione della pressione, l'arresto della pressione e il controllo della portata di scarico.

VISUALIZZA DETTAGLI
Gruppi di trattamento aria AVENTICS™ Serie AS2

La serie AS2 di AVENTICS è costituita da un gruppo trattamento aria modulare, versatile per applicazioni universali. Questa serie offre dimensioni compatte, è altamente efficiente, leggera e facile da utilizzare. La serie AS AVENTICS assicura affidabilità, sicurezza ed efficienza con montaggio e manutenzione semplificati.

VISUALIZZA DETTAGLI
Cilindri pneumatici AVENTICS™ PRA

I cilindri AVENTICS Serie PRA (ISO 15552) hanno design dal profilo compatto con scanalature per i sensori integrate. I cilindri Serie PRA (ISO 15552) possono essere utilizzati in tutti i settori. Alcuni di questi sono la tecnologia di automazione in generale, la costruzione di macchine e sistemi e altre applicazioni industriali specifiche.

VISUALIZZA DETTAGLI

Media e case study

Immagine
Rilevamento in tempo reale delle perdite di confezioni alimentari
Immagine
Saldatura a ultrasuoni per un confezionamento più sostenibile
Immagine
Ottimizzazione delle prestazioni dei macchinari per il settore alimentare

Funzionamento delle macchine continuo e in sicurezza

Soddisfare gli standard e i regolamenti di sicurezza delle macchine senza compromettere la produttività