Esperti in soluzioni di celle a combustibile a idrogeno per energia pulita
Sistema
Prodotti correlati
Elettrovalvole per uso generico ASCO™ 238 Pilot
La serie ASCO 238, nota anche come 8238, è una linea di valvole per uso generico progettate per il trasporto di aria, gas inerti, acqua e olio leggero. La struttura compatta dell'elettrovalvola a 2 vie pilotata consente di risparmiare spazio, ridurre i tempi di installazione e semplificare il servizio mentre la sua corsa breve ne prolunga la durata. La serie 238 è idonea per i sistemi di rilevamento di perdite d'acqua, i sistemi di protezione antincendio, le attrezzature da cucina e lavanderie commerciali, i sistemi per acqua e acque reflue, le applicazioni di movimentazione dell'acqua per uso civile e il raffreddamento dei rack dei data center.
Regolatore di pressione dell'idrogeno TESCOM™ Serie 20-1200
I regolatori Serie 20-1200 sono leggeri e progettati per essere utilizzati per il controllo della pressione a bordo dei veicoli a celle a combustibile a idrogeno. Sono infatti adatti per pressioni di ingresso fino a 70 MPa e includono un filtro da 10 micron integrato, per prevenire la contaminazione durante il processo di installazione. Il regolatore 20-1200 è una scelta eccellente per l'uso su veicoli industriali e commerciali leggeri e pesanti, come autobus e camion.
Regolatore dell'idrogeno integrato TESCOM™ Serie HV-7000
Il regolatore di pressione a due stadi TESCOM Serie HV-7000 è una soluzione di controllo della pressione affidabile e a manutenzione ridotta progettata appositamente per l'uso a bordo di veicoli industriali e commerciali alimentati a idrogeno per impieghi gravosi, con serbatoi di stoccaggio nominali fino a 700 bar (10.150 psi). Il modello HV-7000 contribuisce a ottimizzare l'efficienza del combustibile per i veicoli, erogando costantemente flussi fino a 5 g/s di combustibile a idrogeno alla giusta pressione necessari al motore a celle a combustibile o a combustione di idrogeno in tutte le condizioni di funzionamento. Il design resistente alle contaminazioni de regolatore HV-7000 garantisce affidabilità e durata, riducendo al minimo il costo di proprietà del veicolo.
Mostra altri prodotti