Che cos'è l'automazione industriale?

Le soluzioni automatizzate per la produzione industriale dipendono da prodotti e tecnologie avanzati che funzionano in modo affidabile in ambienti difficili, nel rispetto di standard elevati di sicurezza e di qualità del processo o del prodotto. Emerson combina l'esperienza nel settore dell'industria e dell'automazione con l'intelligenza del sistema per contribuire a mantenere le vostre applicazioni specializzate sicure ed economicamente vantaggiose. Dalle robuste valvole di intercettazione alle saldatrici a ultrasuoni, miglioriamo la vostra automazione industriale da zero.

Maggiori informazioni

Sample Image

Maggiori informazioni

Sample Image

Automazione per applicazioni di combustione e bruciatori industriali

I bruciatori industriali dipendono da più componenti automatizzati per garantire l'arresto di sicurezza e massimizzare il flusso nei treni di combustibile. Con Emerson è possibile aumentare l'efficienza e la produttività e ridurre le emissioni in un'ampia gamma di applicazioni con bruciatori che trattano diversi tipi di combustibile, tra cui biomassa e biodiesel. Contate sulla nostra tecnologia innovativa per le valvole e il controllo del flusso e sulla nostra rete di fornitori globali per fornire una soluzione completa per i bruciatori industriali che soddisfi i vostri requisiti industriali specializzati.

Sistemi efficienti di raccolta delle polveri potenziati dalle intuizioni dell'automazione

I sistemi di raccolta e filtrazione delle polveri sono fondamentali per mantenere ambienti di lavoro sicuri e puliti in molte applicazioni industriali. Con Emerson è possibile progettare sistemi end-to-end che funzionano al massimo dell'efficienza grazie a una combinazione di tecnologia di valvole e sensori, analisi avanzate e monitoraggio SCADA che forniscono approfondimenti e controllo in tempo reale. Le nostre soluzioni automatizzate vi aiutano a ridurre i costi operativi e le emissioni, rimanendo conformi alle normative del settore.

Soluzioni affidabili per il controllo dei fluidi nell'infrastruttura del data center

I moderni data center dipendono da sistemi di raffreddamento altamente affidabili, alimentazione di backup e sistemi di sicurezza per mantenere un funzionamento continuo. Con l'aumento della domanda e la crescente complessità delle infrastrutture, operatori e OEM necessitano di soluzioni che supportino la continuità operativa, consentano un rapido dispiegamento e garantiscano prestazioni sicure nelle applicazioni critiche. Emerson fornisce tecnologie comprovate di valvole e controllo progettate per ambienti di data center, aiutando a migliorare l'affidabilità del sistema, semplificare l'integrazione e supportare un funzionamento efficiente nei sistemi di raffreddamento, alimentazione e protezione antincendio.

Media e case study

Immagine
Sistema di monitoraggio del depolveratore SCADA 3D
Immagine
L'erogazione rapida dell’interruttore GO™ aiuta il produttore di contenitori per lo stoccaggio di cereali a rispettare i tempi stretti del cliente
Immagine
La risposta rapida di Emerson aiuta i produttori di riscaldatori a gas ad evitare ritardi nelle spedizioni