Fornire raffreddamento a liquido ad alte prestazioni per data center alla velocità di iperscala
Mantenere efficienti i sistemi di raffreddamento del data center
Valvole proporzionali motorizzate ASCO™ serie 290C
La serie ASCO 290C è una linea di valvole proporzionali motorizzate a chiusura rapida con capacità di portata elevata e un design resistente ai colpi d'ariete. Le valvole robuste e affidabili sono idonee per varie applicazioni tra cui sterilizzatori, produzione di vino (termoregolazione), trattamento di alimenti, apparecchiature per autolavaggi, idroterapia, trattamento delle acque, apparecchiature industriali di riscaldamento e raffreddamento e apparecchiature a bordo per veicoli.
Manifold con pressione differenziale Serie M6A per strumentazione AGI™
Manifold a cinque valvole con orifizio da 4,8 mm (3/16") per servizi su gas naturale con pressione differenziale fino a 414 bar (6.000 psig)