Sensori di portata AVENTICS™ AF2
Cos'è l'automazione delle biotecnologie?
Tecnologie monouso
Soluzioni di controllo automatizzato per processi CIP/SIP sicuri ed efficienti
Prodotti correlati
ASCO™ 210 Elettrovalvole
Valvole pneumatiche pinza-tubo ASCO™ - Serie 273 e 373
Nodo di comunicazione pneumatico AVENTICS™ Serie 580
Unità di trattamento aria AVENTICS™ Serie 651
Valvola a pistone a comando esterno ASCO™ Serie 290D
Controllore per valvole TopWorx™ Serie TX Modello TXP
Le nostre centraline Serie TX offrono un valore eccellente garantendo funzionalità complete in un fattore di forma compatto e con custodie a montaggio diretto. Disponibile con una varietà di sensori di posizione, elettrovalvole integrate e reti bus, la Serie TX è adatta per l'uso in tutte le aree pericolose ed è certificata IECEx, ATEX e UL.
L'offerta di interruttori GO Switch Serie TX offre la stessa affidabilità degli interruttori GO Switch esistenti ma con caratteristiche migliorate e ulteriori vantaggi. L'interruttore GO Switch 36 offre l'opzione di configurazione a 2 o 4 interruttori per le custodie TX e TV. Le elettrovalvole integrate sono opzionali nella configurazione a 2 interruttori, per un controllo ancora maggiore.