Soluzioni per energia pulita sostenibili: aprire la strada nella produzione di biocombustibili
Operazioni per la produzione di biocombustibili
LIQUEFAZIONE
Prodotti correlati
Elettrovalvole per acqua calda e vapore ASCO™ Series 220
Le valvole ASCO Serie 220 per vapore e acqua calda offrono fino al 60% in più di portata rispetto alle offerte della concorrenza. Ciò significa che una portata della valvola da 3/4 di pollice di ASCO è uguale alla portata da 1 pollice dei concorrenti. Il diaframma PTFE galleggiante Serie 220 offre tenuta positiva e migliore durata, fino a quattro volte più a lungo di altre valvole. Il suo coperchio filettato è facile da rimuovere per una rapida ispezione e funzionalità, riducendo i tempi di fermo e i costi di manutenzione.
ASCO™ 290 Valvola a sede inclinata
La serie ASCO 290 è costituita da valvole a comando a pressione, ad azionamento diretto, con pistone a corpo inclinato, realizzate per applicazioni esigenti. Il design al corpo diritto è disponibile in bronzo o acciaio inossidabile La valvola è idonea per applicazioni generiche (aria, gas inerti, acqua, olio e liquidi con sospensioni solide leggere), oltre a vapore, acqua calda e fluidi ausiliari nel settore alimentare. Molte funzioni opzionali disponibili comprendono un indicatore di posizione ottico/elettrico o un limitatore di corsa.