Componenti affidabili per lo scrubbing di SO2
SCRUBBING DI SO2
Prodotti correlati
ASCO™ 210 Elettrovalvole
ASCO Serie 210 è una linea di elettrovalvole economiche ad alto flusso per applicazioni su liquidi, corrosive e su aria/gas inerte. Con un’ampia gamma di valori nominali di pressione, dimensioni e materiali resilienti, le valvole ultra-affidabili a 2 vie offrono una lunga durata in servizio e una bassa perdita interna. Le applicazioni industriali includono apparecchiature per lavaggio di auto, compressori d'aria, pompe, apparecchiature per lavanderie e controllo delle acque industriali.
ASCO 314™ Elettrovalvole 3/2 ad Azionamento Diretto
La serie ASCO 314 è una linea di elettrovalvole ad azionamento diretto, per servizio generico, che possono essere utilizzate come pilota a portata moderata per valvole e attuatori di controllo di dimensioni inferiori. Con una sola molla e due parti in movimento, la valvola è ideale per il funzionamento pilota di base a tre vie. È adatta per apparecchiature analitiche e diagnostiche, applicazioni automobilistiche, imbottigliamento, sistemi di depolverazione e applicazioni per scienze biologiche.
ASCO™ 320 Elettrovalvole 3 vie
La serie ASCO 320-s è costituita da elettrovalvole per servizio generale progettate per un'ampia gamma di applicazioni. Le valvole ad azione diretta sono disponibili in strutture per intervalli di tensione, per ambienti ostili, a montaggio diretto, per il controllo dei distacchi, e a lunga durata. Sono adatte per l'utilizzo in apparecchiature analitiche e diagnostiche, sistemi di depolverazione, scienze naturali, sale di stampaggio e stampaggio metalli.
ASCO 342™ Elettrovalvole 4 vie
La serie ASCO 342-S è una linea di valvole a portata-elevata, di tipo a scorrimento, disponibili con singolo o doppio solenoide. Il suo funzionamento ad azione diretta e la sua struttura a flusso elevato la rendono ideale per apparecchiature analitiche e diagnostiche, biocarburanti, sistemi per depolverazione, apparecchiature di riscaldamento e applicazioni di raffinazione.
Mostra altri prodotti