Soluzioni per un funzionamento sicuro e preciso dei sistemi di bordo

Le imbarcazioni marine commerciali e da diporto richiedono soluzioni automatizzate che contribuisano a mantenere le apparecchiature in funzione in modo efficiente, conveniente e sostenibile e a fornire un controllo sempre affidabile. OEM, integratori di sistemi, cantieri navali e operatori navali si affidano ai sistemi pneumatici, di controllo valvole e ai controlli navali di Emerson per rendere il funzionamento sicuro e affidabile delle navi. Grazie al nostro ingombro globale e alla nostra esperienza ineguagliata, i nostri clienti si affidano al supporto di Emerson durante tutto il ciclo di vita delle imbarcazioni.

Ulteriori informazioni

Sample Image

Applicazioni di automazione marina


ship captain looking out on the water

L'automazione è la chiave per rendere i sistemi navali di bordo più affidabili ed efficienti senza compromettere la sicurezza e il controllo. Grazie alle soluzioni di controllo avanzate e all'esperienza di Emerson nel settore, è possibile supportare più funzioni navali, semplificare le operazioni e migliorare la disponibilità in imbarcazioni commerciali e da diporto. Inoltre, riceverai un'assistenza globale senza pari a partire dalla messa in servizio e per tutta la durata della nave.


Le nostre soluzioni di automazione complete supportano molte funzioni navali e aiutano a:


  • Migliorare la sicurezza funzionale con sistemi pneumatici progettati per applicazioni marine pericolose, come la movimentazione di combustibile e ambienti di serbatoi.
  • Aumentare l'efficacia complessiva delle apparecchiature (OEE) grazie a un monitoraggio più efficiente e a componenti progettati per condizioni difficili.
  • Mantenere l'affidabilità e la disponibilità delle navi grazie a sistemi di avviamento e controllo affidabili che funzionano con tutti i tipi di motore e trasmissione.
  • Ridurre le emissioni e i costi energetici.

Prodotti correlati

Sistema joystick 3D Marex AVENTICS™

Il sistema joystick serie 3D Marex AVENTICS, grazie all'elevata responsività, consente di manovrare in modo facile le imbarcazioni marine. Basato su un sistema di controllo remoto Marex, può essere ampliato per integrare un massimo di sei joystick e fornire un controllo eccezionale in spazi ristretti. Dotato di un design ergonomico all'avanguardia e con la possibilità di interfacciarsi con tutti i tipi di motori, cambi e propulsori, Marex 3D si presenta come un componente sofisticato del moderno controllo dei motori marini. Marex 3D è ora disponibile con l'opzione di posizionamento dinamico. Per i serbatoi con controllo Marex OS è disponibile l'opzione di aggiornamento facilitato.

VISUALIZZA DETTAGLI
AVENTICS™ Marex VCS

The AVENTICS Marex VCS is an electro-pneumatic valve control system that combines the fundamentals of AVENTICS technology with modern efficiencies and control. Easy to install and maintain, the Marex VCS is ruggedized for hard-working vessels for remote-controlling butterfly valves in fluid lines transporting all types of fluid, from fresh water to heavy fuel oil. The system offers options such as backup units, SOS cabinets or control of quick-closing valves. With touchscreen control and monitoring, Marex VCS enables data transmission to higher-level systems and can customize for new builds or refits.

VISUALIZZA DETTAGLI
AVENTICS™ Marex ECS

The AVENTICS Marex ECS delivers exceptionally sleek design, simplified user experience, safety and efficient functionality. CAN bus technology controls single or twin diesel engine applications with up to four control stations. The control features include intuitive keypad icons and are designed for long-term engine and gearbox protection. With integrated WiFi, adjustments can be made from mobile devices and computers.

VISUALIZZA DETTAGLI
AVENTICS™ Series Marex OS

The AVENTICS Marex OS works with many propulsion systems, including reversing gear systems and even cutting-edge drive concepts such as hybrid systems. Its architecture can be customized to most customer’s specifications. Thanks to one, self-monitoring CAN bus drive per train and an internal software PLC, vessel control is reliable and adaptable. Pre-assembly simplifies installation.

VISUALIZZA DETTAGLI

Certificazioni e approvazioni

La partnership di Emerson con OEM e produttori di navi include un catalogo di prodotti progettati per soddisfare i livelli di certificazione comuni ai sistemi marini e l'esperienza del settore che può aiutare i vostri progetti a soddisfare le approvazioni normative più rapidamente. Forniamo diagnosi e stime rapide agli OEM insieme a una rete globale che può consentire una messa in servizio e una consegna rapide di prodotti certificati e personalizzati, nonché un servizio online per i sistemi Marex in grado di accelerare i vostri processi di approvazione.

Servizi di controllo delle navi

Scoprite la gamma completa di servizi per il ciclo di vita e il supporto di Emerson per prodotti e applicazioni navali per imbarcazioni commerciali e da diporto.
Immagine automobilistica
Scopri come controllare la nave in modo efficiente con i comandi della propulsione marina Marex
Guarda video
Immagine automobilistica
Scopri come creare un'esperienza navigabile senza stress.
Leggi articolo
Immagine automobilistica
I sistemi di valvole pneumatiche AVENTICS consentono una foratura efficiente offshore.
Leggi di più
Immagine automobilistica
Marex OS III migliora la manovrabilità di una pesca in realtà TV
Leggi di più
Immagine automobilistica
Le nostre soluzioni spaziano dalla pneumatica alle moderne funzionalità SCR.
Visualizza la brochure
Immagine automobilistica
Garantire i viaggi di passeggeri ibridi e sicuri nel Mare del Nord
Leggi di più