Controllo totale dei fluidi per il trattamento delle acque

Emerson offre un'ampia gamma di soluzioni per il trattamento delle acque, come le valvole di controllo della portata dell'acqua per controllare le pompe di trasferimento e le valvole di processo, i collettori pneumatici compatti con elettronica Fieldbus per l'automazione delle valvole e i prodotti senza piombo per applicazioni di trattamento delle acque potabili e impianti di trattamento delle acque.

Come parte della piattaforma completa di Emerson, le applicazioni ASCO per il trattamento delle acque sono utilizzate per:

  • Aerazione/Controllo dell'odore
  • Soluzioni di bio-raffinazione
  • Disinfezione/Filtrazione
  • Pilotaggio delle valvole di processo
  • Controllo dell'acqua di mare
  • Disidratazione di solidi



Leggi la brochure

Sample Image

Leggi la brochure

Sample Image

Soluzioni per il trattamento delle acque in azione


Filtraggio e sedimentazione

Il trattamento dell'acqua inizia con la fase di filtraggio. Tutta l'acqua che entra nel sistema di trattamento passa attraverso un serbatoio di filtraggio primario. Detriti e materiale non microscopico vengono rimossi mentre l'acqua scorre attraverso una serie di filtri. L'acqua viene poi fatta passare in una vasca di sedimentazione dove le particelle non sospese si depositano in un sedimento sul fondo e vengono rimosse dal processo dalle pompe di fango.

Prodotti correlati

Valvole a spola ASCO™ serie 562

Le valvole a spola ASCO serie 562 sono progettate per l'automazione delle valvole di controllo nei mercati del petrolio e del gas a monte, midstream e a valle. Le valvole incorporano la sperimentata tecnologia a solenoide ASCO™ per un'affidabilità senza pari in applicazioni critiche. La serie 562 è una valvola a quattro vie realizzata per applicazioni di valvole di processo a doppia azione. È disponibile in strutture da 1/4 di pollice a 1 pollice, in ottone e in acciaio inossidabile 316L per la resistenza alla corrosione in ambienti difficili.

VISUALIZZA DETTAGLI
ASCO™ 210 Elettrovalvole

ASCO Serie 210 è una linea di elettrovalvole economiche ad alto flusso per applicazioni su liquidi, corrosive e su aria/gas inerte. Con un’ampia gamma di valori nominali di pressione, dimensioni e materiali resilienti, le valvole ultra-affidabili a 2 vie offrono una lunga durata in servizio e una bassa perdita interna. Le applicazioni industriali includono apparecchiature per lavaggio di auto, compressori d'aria, pompe, apparecchiature per lavanderie e controllo delle acque industriali.

VISUALIZZA DETTAGLI
Valvola composita ASCO 212

ASCO ha perfezionato la tecnologia delle valvole composite con la Serie 212, anche nota con il codice 8212, di elettrovalvole in plastica. Le valvole robuste, facili da installare, sono progettate specificamente per i sistemi di condizionamento e purificazione dell'acqua in applicazioni commerciali e industriali. Con i massimi valori nominali di pressione e temperatura sul mercato, fino a 150 psi e 150 °F, la Serie 212 risolve i problemi di rottura e di affidabilità rilevati in altri tipi di valvole composite. Il suo corpo in plastica ingegnerizzata leggera è stato costruito e testato per raggiungere fino a 1 milione di cicli operativi. La serie 212 viene fornita con il nuovo sistema di connessione universale FasN di ASCO: la tecnologia di connessione delle valvole più veloce e più sicura al mondo.

VISUALIZZA DETTAGLI
ASCO™ 551 Elettrovalvola a spola

La serie ASCO 551 è una linea di elettrovalvole a spola compatte ideali per il controllo di aria o di gas neutro in ambienti difficili. L'esclusiva progettazione della valvola combina guarnizioni a T rigide e O-ring flessibili che forniscono blocco a tenuta perfetta, resistenza allo sporco e affidabilità per più milioni di cicli. La serie 551 è fornita con corpi in alluminio anodizzato, ottone e acciaio inox con connessioni ¼ pollici NPT e BSP. È idonea per le condizioni difficili che si riscontrano nelle sostanze chimiche, nella raffinazione, nelle applicazioni dell'industria alimentare e nei processi biotecnologici.

VISUALIZZA DETTAGLI

Casi di successo di clienti