Alimentazione in camera sterile Afag
Caratteristiche
- Idoneità alla camera sterile verificata in conformità alla classe ISO 7
- Gli standard di progettazione per applicazioni di tecnologia medicale garantiscono facili procedure di pulizia
- Alimentazione di più parti preferibilmente con movimentazione elettrica Afag
- Contenitori di trasporto vibranti in poliammide, alluminio o acciaio inossidabile conformi FDA
- Uso di materiali medicali approvati con certificazione dei materiali
- Contenitori di ordinamento realizzati da fogli di acciaio inox altamente legato e lucidato