Afag EPS maxi gantry h

Elevate le vostre capacità di automazione con i prodotti maxi gantry h di Afag EPS. Integrandosi perfettamente nelle configurazioni industriali, queste soluzioni offrono prestazioni e affidabilità senza precedenti. Caratterizzato da gantry Elevate le vostre capacità di automazione con i prodotti maxi gantry h di Afag EPS. Integrandosi perfettamente nelle configurazioni industriali, queste soluzioni offrono prestazioni e affidabilità senza precedenti. Dotate di funzionalità gantry h, eseguono complesse attività di controllo del movimento con precisione e agilità, assicurando una produttività ottimale in diverse applicazioni. Realizzati con una tecnologia avanzata, i prodotti maxi gantry h di Afag EPS offrono una soluzione di azionamento con velocità e accuratezza eccezionali negli ambienti industriali più esigenti.

Caratteristiche

  • Struttura più rigida per una movimentazione al di sopra dell'area di lavoro
  • Adatto per masse elevate
  • Asse Z fino a 200 mm di corsa