Afag EPS mini YZ pneumatico

Sperimentate l'automazione ottimizzata con i prodotti pneumatici Afag EPS mini YZ. Grazie all'ingegneria avanzata e alla struttura robusta, offrono un funzionamento eccezionalmente preciso, affidabile ed efficiente in ambienti industriali esigenti. Il loro design compatto e leggero consente una facile integrazione nei sistemi esistenti, una produttività ottimizzata e tempi di fermo ridotti. I prodotti EPS mini YZ e le altre soluzioni pneumatiche di Afag sono soluzioni affidabili e innovative che assicurano un azionamento pneumatico fluido e affidabile in un'ampia gamma di applicazioni automatizzate.

Caratteristiche

  • Compatto, completamente precablato e preconfezionato, pronto per il funzionamento
  • Arresto intermedio disponibile per Y e Z
  • Corsa a Y fino a 150 mm