Vi presentiamo Afag EPS nano YZ, un attuatore pneumatico compatto ed efficiente progettato per un controllo preciso del movimento sull'asse YZ. Le dimensioni miniaturizzate e la struttura leggera lo rendono ideale per le applicazioni in cui lo spazio è limitato e l'agilità è fondamentale. La tecnologia avanzata di Afag assicura un posizionamento fluido e accurato e movimenti precisi in spazi ristretti. L'EPS nano YZ è progettato per assicurare affidabilità e durata, offrendo prestazioni costanti anche in ambienti industriali difficili.