Slitte elettriche Afag Serie ES40-HP

Scoprite la slitta elettrica Afag ES40-HP, una soluzione ad alte prestazioni per un movimento lineare preciso ed efficiente nei sistemi di automazione. Questo drive lineare si integra perfettamente nella vostra configurazione e offre funzionalità avanzate e adattabilità a varie applicazioni. L'azionamento lineare Afag ES40-HP è progettato con tecnologie all'avanguardia e materiali resistenti per assicurare prestazioni affidabili e costanti. Grazie ai comandi intuitivi e alle funzioni intelligenti, questo drive lineare consente di operare senza problemi e di eseguire attività precise di movimento lineare. Elevate le vostre capacità di automazione con la slitta elettrica Afag ES40-HP, la scelta ideale per ottenere un'efficienza e una produttività ottimali del movimento lineare negli ambienti industriali.

1 - 6 di 6 risultati per prodotti
Selezionare colonne
Tipo
Lunghezza corsa
Velocità max.
Forza costante
Forza di punta
Migliore corrispondenza
Migliore corrispondenza
nome prodotto (A-Z)
nome prodotto (Z-A)
SKU prodotto (A-Z)
SKU prodotto (Z-A)
No Image Available For Product
50465225

Afag Slitta elettrica ES40-HP 50465225

TipoLunghezza corsaVelocità max.Forza costanteForza di punta
ES40-100-HP-SL100 mm2 m/s203 N1024 N
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
50465226

Afag Slitta elettrica ES40-HP 50465226

TipoLunghezza corsaVelocità max.Forza costanteForza di punta
ES40-100-HP100 mm2 m/s203 N1024 N
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
50465227

Afag Slitta elettrica ES40-HP 50465227

TipoLunghezza corsaVelocità max.Forza costanteForza di punta
ES40-200-HP200 mm1.8 m/s203 N1024 N
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
50465228

Afag Slitta elettrica ES40-HP 50465228

TipoLunghezza corsaVelocità max.Forza costanteForza di punta
ES40-300-HP300 mm1.8 m/s203 N1024 N
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
50465229

Afag Slitta elettrica ES40-HP 50465229

TipoLunghezza corsaVelocità max.Forza costanteForza di punta
ES40-400-HP400 mm1.8 m/s203 N1024 N
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
50465230

Afag Slitta elettrica ES40-HP 50465230

TipoLunghezza corsaVelocità max.Forza costanteForza di punta
ES40-500-HP500 mm1.7 m/s203 N1024 N
AGGIUNGI ALL'ELENCO