Moduli rotanti di presa Afag serie GMQ/RE

Size
Vi presentiamo la pinza Afag GMQ/RE, una potente combinazione progettata per attività di presa e rotazione di precisione nell'automazione. Dotata di funzioni personalizzabili per la lavorazione di pezzi diversi, assicura una movimentazione sicura ed efficiente. Abbinata al modulo rotante RE-50, consente una rotazione continua e un posizionamento preciso, migliorando la flessibilità e la produttività complessiva del sistema. La tecnologia avanzata e la struttura resistente di Afag rendono il GMQ/RE ideale per le applicazioni industriali più impegnative che richiedono soluzioni di presa e rotazione affidabili e accurate. Elevate i vostri processi di automazione con Afag GMQ/RE e raggiungete nuovi standard di efficienza e prestazioni.

Caratteristiche

  • Combinazioni modulari
  • Nessun tubo o cavo in movimento
  • Le pinze possono essere ruotate in qualsiasi posizione