Moduli rotanti di presa Afag serie GMQ/RM

Size
Sperimentate la precisione e la versatilità dei moduli rotanti di presa Afag GMQ/RM. Progettati per integrarsi perfettamente nel vostro sistema di automazione, questi moduli offrono eccezionali capacità di presa e rotazione. Con il loro design compatto e le loro caratteristiche avanzate, i moduli GMQ/RM assicurano un funzionamento regolare e risultati affidabili in diverse applicazioni industriali. Approfittate dell'esperienza e della tecnologia innovativa di Afag per ottenere un controllo preciso e prestazioni costanti a ogni rotazione e presa.

Caratteristiche

  • Combinazioni modulari
  • Nessun tubo e cavo in movimento
  • Le pinze possono essere ruotate in qualsiasi posizione