Servo pinza Afag Serie SG-50

Sperimentate le capacità di presa e rotazione superiori con le servo pinze Afag SG-50. Queste pinze all'avanguardia sono progettate per offrire un controllo del movimento preciso ed efficiente, assicurando prestazioni ottimali in un'ampia gamma di applicazioni industriali. Grazie al design compatto e alle caratteristiche avanzate, le servo pinze SG-50 offrono un'integrazione perfetta e un'affidabilità eccezionale, migliorando i processi di automazione complessivi. Dal posizionamento preciso alla rotazione fluida, queste pinze offrono una versatilità e una durata senza pari. Elevate il vostro sistema di automazione con le servo pinze Afag SG-50 e raggiungete nuovi standard di efficienza, produttività e precisione nelle applicazioni industriali.

Caratteristiche

  • Sistema di misura integrato
  • Corsa delle ganasce programmabile
  • Sostituisce la stazione di test separata