Unità di controllo della frequenza SIGA Afag

Le unità di controllo della frequenza SIGA Afag sono progettate per integrarsi perfettamente nel sistema di automazione. Con avviamento graduale integrato e regolabile per l'avviamento senza scatti degli alimentatori a vibrazione, è ideale per il controllo a variazione continua dei carichi induttivi. Le unità di controllo SIGA di Afag contribuiscono ad assicurare operazioni di alimentazione accurate e coerenti e l'ottimizzazione dei processi automatizzati.

Caratteristiche

  • L'avviamento graduale integrato e regolabile assicura un avviamento senza scatti dell'alimentatore a vibrazione
  • Unità di controllo elettronico della frequenza per la regolazione continua di carichi induttivi
  • Impostazione della frequenza in passi da 0,1 Hz