Afag Slitta elettrica ES30 50425974

Codice:

AVENTICS-50425974

Electro slide ES30-100-SL

Specifiche

TipoES30- 100-SL
Griglia di fissaggio48 x 48 mm
Filettatura di fissaggioM6
Temperatura di esercizio min.0 °C
Temperatura di esercizio max.50 °C
Temperatura di stoccaggio min.0 °C
Temperatura di stoccaggio max.50 °C
Umidità dell'aria< 90 %
Corsa H100 mm
Peso netto3.5 kg
Peso movimentato1.6 kg
Tensione nominale72 V DC
AzionamentoMotore lineare, elettrico
Tipo di protezioneIP30
Velocità max.3.2 m/s
Accelerazione max. m/s280 m/s²
Forza permanente51 N
Forza di punta255 N
Costante di forza17 N/A
Ripetibilità+/- 0.05 mm
Ripetibilità con sistema di misura della corsa esterno+/- 0.02 mm
Posizione di montaggioA piacere
Contenuto nella fornitura2x bussola di centraggio Ø9x4, 4x vite di montaggio M6x20
AccessoriMagSpring laterale/anteriore, Sistema di misura della corsa esterno ES30, Cavo motore M23, Regolatore C1xxx-1S, Set di connettori per C1xxx-1S, Convertitore USB-RS232 per regolatori, Alimentatore S01-72/1000, trifase, MTZ 45x2b Supporto moduli doppio centrato