Afag Slitta elettrica ES12 50433804

Codice:

AVENTICS-50433804

Electro slide ES12-100

Specifiche

TipoES12-100
Griglia di fissaggio30 x 30 mm
Filettatura di fissaggioM4
Filettatura di fissaggio alternativaM3
Temperatura di esercizio min.10 °C
Temperatura di esercizio max.40 °C
Temperatura di stoccaggio min.10 °C
Temperatura di stoccaggio max.40 °C
Umidità dell'aria< 90 %
Corsa H100 mm
Peso netto0.44 kg
Peso movimentato0.199 kg
Tensione nominale< 75 V DC
AzionamentoMotore lineare, elettrico
Tipo di protezioneIP30
Velocità max.2.5 m/s
Accelerazione max. m/s230 m/s²
Forza permanente3.6 N
Forza di punta10.7 N
Costante di forza6.43 N/A
Ripetibilità+/- 0.02 mm
Posizione di montaggioorizzontale
Contenuto nella fornitura2x bussola di centraggio Ø7x3, 4x vite di montaggio M4x22
AccessoriAdattatore ES8/12 LinMot, Cavo motore M16, Regolatore C1xxx-1S, Set di connettori per C1xxx-1S, Convertitore USB-RS232 per regolatori
Accessori alternativiAltri cavi motore, Altri regolatori