Afag Assi rotativi Afag serie SE30 50444469

Codice:

AVENTICS-50444469

Rotary axis SE30-2-30-G

Specifiche

TipoSE30-2-30-G
Temperatura di esercizio min.0 °C
Temperatura di esercizio max.50 °C
Temperatura di stoccaggio min.0 °C
Temperatura di stoccaggio max.50 °C
Umidità dell'aria< 90 %
Peso netto1.45 kg
Passaggi per fluidi2
Coppia continua3.3 Nm
Numero di giri280 1/min
Coppia massima in uscita8 Nm
Azionamentoelettrico
Rapporto30:1
Ripetibilità+/- 0.0017 mm
Posizione di montaggioA piacere
Contenuto nella fornitura2x bussola di centraggio Ø9x4, 2x O-ring Ø 2,5 x 0,62
AccessoriKit limitatore di rotazione per SE30, Alimentatore S01-48/960, 3 fasi, Cavo motore M17, Regolatore C11xx-1S, Set di connettori per C1xxx-1S
Accessori alternativiAltri cavi motore, Altri regolatori