Specifiche
| Tipo | SE30-2-50-W-E |
| Temperatura di esercizio min. | 0 °C |
| Temperatura di esercizio max. | 50 °C |
| Temperatura di stoccaggio min. | 0 °C |
| Temperatura di stoccaggio max. | 50 °C |
| Umidità dell'aria | < 90 % |
| Peso netto | 1.45 kg |
| Passaggi per fluidi | 2 |
| Coppia continua | 5.6 Nm |
| Numero di giri | 140 1/min |
| Coppia massima in uscita | 16 Nm |
| Azionamento | elettrico |
| Rapporto | 50:1 |
| Tipo di encoder | SV-TLL ABZ, 102400 Inc/U |
| Ripetibilità | +/- 0.0017 mm |
| Posizione di montaggio | A piacere |
| Contenuto nella fornitura | 2x bussola di centraggio Ø9x4, 2x O-ring Ø 2,5 x 0,62 |
| Accessori | Kit limitatore di rotazione per SE30, Alimentatore S01-48/960, 3 fasi, Cavo motore M17, Regolatore C11xx-1S, Set di connettori per C1xxx-1S |
| Alternative accessories | Additional motor cables, Additional regulators |