Afag Assi a portale Serie PEL20 50444492

Codice:

AVENTICS-50444492

Portal axis PEL20-130

Specifiche

TipoPEL20-130
Temperatura di esercizio min.0 °C
Temperatura di esercizio max.50 °C
Temperatura di stoccaggio min.0 °C
Temperatura di stoccaggio max.50 °C
Umidità dell'aria< 90 %
Corsa H130 mm
Peso netto3.65 kg
Peso movimentato1.2 kg
AzionamentoMotore lineare, elettrico
Velocità max.4.8 m/s
Forza permanente31 N
Forza di punta137 N
Ripetibilità+/- 0.05 mm
Ripetibilità con sistema di misura della corsa esterno+/- 0.02 mm
Posizione di montaggioA piacere
Contenuto nella fornitura4x bussola di centraggio Ø8x3,5, Nipplo ad imbuto 90° M6
AccessoriSistema di misura della corsa esterno PEL20, Set di collegamento VS 516, Dado a T M5, Cavo motore M16, Regolatore C11xx-1S, Set di connettori per C1xxx-1S, Convertitore USB-RS232 per regolatori, Alimentatore S01-72/500, monofase
Accessori alternativiAltri cavi motore, Altri regolatori, Altri alimentatori, Consolle nel programma montanti, Catena portacavi su richiesta