Afag Asse rotativo serie RA-40-2F 50473186

Codice:

AVENTICS-50473186

Rotary axis RA-40-2F-50-W

Specifiche

TipoRA-40-2F-50-W
Temperatura di esercizio min.0 °C
Temperatura di esercizio max.50 °C
Temperatura di stoccaggio min.0 °C
Temperatura di stoccaggio max.50 °C
Umidità dell'aria< 90 %
Peso netto0.69 kg
Passaggi per fluidi2
Coppia continua2 Nm
Angolo di rotazionesenza fine
Numero di giri140 1/min
Coppia massima in uscita4 Nm
Rapporto2.084027778
Ripetibilità+/- 0.0017 mm
Posizione di montaggioA piacere
Contenuto nella fornitura2x bussola di centraggio Ø7x3, 2x O-ring da 2,5 x 0,62 mm
AccessoriAdattatore, Cavo motore M16, Regolatore C1xxx-1S, Set di connettori per C1xxx-1S, Convertitore USB-RS232 per regolatori, Alimentatore S01-72/500, monofase
Accessori alternativiAltri cavi motore, Altri regolatori, Altri alimentatori