Specifiche
| Tipo | RA-40-2F-50-G-ZE |
| Temperatura di esercizio min. | 0 °C |
| Temperatura di esercizio max. | 50 °C |
| Temperatura di stoccaggio min. | 0 °C |
| Temperatura di stoccaggio max. | 50 °C |
| Umidità dell'aria | < 90 % |
| Peso netto | 0.74 kg |
| Passaggi per fluidi | 2 |
| Coppia continua | 2 Nm |
| Angolo di rotazione | senza fine |
| Numero di giri | 140 1/min |
| Coppia massima in uscita | 4 Nm |
| Rapporto | 2.084027778 |
| Tipo di encoder | SV-TLL ABZ, 102400 Inc/U |
| Ripetibilità | +/- 0.0017 mm |
| Posizione di montaggio | A piacere |
| Contenuto nella fornitura | 2x bussola di centraggio Ø7x3, 2x O-ring da 2,5 x 0,62 mm |
| Accessori | Adattatore, Cavo motore M16, Regolatore C1xxx-1S, Set di connettori per C1xxx-1S, Convertitore USB-RS232 per regolatori, Alimentatore S01-72/500, monofase |
| Accessori alternativi | Altri cavi motore, Altri regolatori, Altri alimentatori |