Afag Asse rotativo serie RA-40-4F 50473189

Codice:

AVENTICS-50473189

Rotary axis RA-40-4F-30-G

Specifiche

TipoRA-40-4F-30-G
Temperatura di esercizio min.0 °C
Temperatura di esercizio max.50 °C
Temperatura di stoccaggio min.0 °C
Temperatura di stoccaggio max.50 °C
Umidità dell'aria< 90 %
Peso netto0.74 kg
Passaggi per fluidi4
Coppia continua1.2 Nm
Angolo di rotazionesenza fine
Numero di giri280 1/min
Coppia massima in uscita2.4 Nm
Rapporto1.250694444
Ripetibilità+/- 0.0017 mm
Posizione di montaggioA piacere
Contenuto nella fornitura2x bussola di centraggio Ø7x3, 4x O-ring da 2,5 x 0,62 mm
AccessoriAdattatore, Cavo motore M16, Regolatore C1xxx-1S, Set di connettori per C1xxx-1S, Convertitore USB-RS232 per regolatori, Alimentatore S01-72/500, monofase
Accessori alternativiAltri cavi motore, Altri regolatori, Altri alimentatori