Cilindro a doppio pistone ASCO™ Numatics serie 447

La serie ASCO Numatics 447 è una linea di cilindri pneumatici con guide anti-rotazione e lineari integrali. Offre un design sicuro e compatto con corpi stretti e impilabili. I cilindri sono idonei per una varietà di applicazioni, tra cui packaging, sala di stampaggio e stampaggio metalli, produzione di pneumatici, produzione automobilistica e di inscatolamento.

Specifiche

FunzioneA doppio azione, Singolo Stelo, Non rotazione
Materiale del corpoLega leggera
Alesaggio20 mm, 25 mm, 32 mm, 16 mm
Ambiente operativoIndoor, Outdoor
Corsa10 mm max, 25 mm max, 40 mm max, 50 mm max, 80 mm max, 100 mm max, 125 mm max, 160 mm