Cilindri/Attuatori ASCO™ Numatics serie 454

A partire da dicembre 2021, i cilindri ISO 15552 serie 454 con design igienico non saranno più disponibili alla vendita, sostituiti dalla serie CCL-IS AVENTICS.


Le parti di ricambio saranno disponibili fino a dicembre 2026.


La relativa documentazione è ancora disponibile di seguito.


Per questo tipo di cilindri ISO 15552 con design igienico, vedere AVENTICS serie CCL-IS.


Caratteristiche

  • I cilindri e gli attuatori ASCO™ Numatics serie 454 non sono più disponibili alla vendita.