Specifiche
| Azionamento valvola | Elettrovalvola - Ad azionamento diretto |
| Dimensioni tubo/porta | 1/4"; 1/2"; 3/8"; 3/4" |
| Tipo di porta | G ISO228/1-G BSPP, NPTF |
| Funzione | 4 vie - 5/2, 4 vie - 5/3, 4 vie - 5/3 - centro chiuso, 4 vie - 5/3 - centro aperto |
| Portata | Da 1,0 Cv a 2,0 Cv, da 2,0 Cv a 6,0 Cv |
| Normative/Regolamenti | CSA, IP65, ISO |
| Ambiente di esercizio | Indoor, outdoor, lavaggio |
| Media | Aria, gas inerte, vuoto |