Filtri regolatori in alluminio ASCO™ serie 641/2/3

I filtri regolatori in alluminio ASCO serie 641/2/3 massimizzano l'efficienza del processo fornendo portate elevate e una precisa regolazione della pressione agli strumenti a valle. La robusta filtrazione dei materiali impedisce la contaminazione del processo a valle, migliorando la sicurezza e l'affidabilità. La solida struttura in alluminio con stratificazione speciale resiste agli ambienti di processo più difficili.

Specifiche

Dimensioni dei raccordiDa 1/4" a 1" NPT & G
Range di portataDa 78 a 370,8 SCFM (da 2.210 a 10.500 l/m)
Massima pressione di ingressoFino a 290 psi (20 bar)
Pressione regolabileDa 7,3 a 152,3 psi (da 0,5 a 10,5 bar)
Regolazione della pressioneBullone, impugnatura a T
Capacità del filtro5 µm, 25 µm, 40 µm
Materiale del corpo, del cappello e della calottaAlluminio (è disponibile alluminio a basso contenuto di rame)
Temperatura ambienteDa -40 °F a 194 °F (da -40 °C a 90 °C) (guarnizioni NBR), da -4 °F a 176 °F (da -20 °C a 80 °C) (guarnizioni FKM)
Versione per basse temperatureDa -61 °F a 194 °F (da -52 °C a 90 °C)
ScaricoScarico manuale metallico e scarico automatico
A prova di manomissioneDisponibile
Scarico rapidoDisponibile
CertificazioneATEX / CRN / UKCA non elettrico