Accessori per valvole in acciaio inossidabile ASCO™ 800
Specifiche
| Dimensioni tubo/raccordo | 1/4"; 1/2" |
| Tipo di porta | NPTF |
| Temperatura | Da -60 °C a 105 °C |
| Dimensioni tubo/raccordo | ¼" - 2" |
| Dimensioni del raccordo | ◦Scarico di pressione: ¼", ½"<br>◦Protettore scarico: ¼", 3/8", ½", ¾", 1", 1,5", 2"<br>◦QEV: ¼". ½", ¾", 1"<br>◦Valvola di ritegno: ¼", 3/8", ½", ¾" |